Termékek közzététele
TWIN Shelf
Roca

TWIN Shelf

Shelf (Can be installed with screws or adhesive)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító816708001
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportTwin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-12-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)57
  • Szélesség (mm)109
  • Mélység (mm)599
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_77
  • Uniclass 2015 leírásShelf units
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings