Termékek közzététele
TWIN Toilet roll holder without cover
Roca

TWIN Toilet roll holder without cover

Toilet roll holder without cover (Can be installed with screws or adhesive)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító816712001
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportTwin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-12-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)57
  • Szélesség (mm)66
  • Mélység (mm)166
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 leírásToilet roll holders
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
  • OmniClass szám23-31 25 21
  • OmniClass névToilet Paper Dispensers
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings