Termékek közzététele
Rubik Wall-mounted gel dispenser (Can be installed with screws or adhesive)
Roca

Rubik Wall-mounted gel dispenser (Can be installed with screws or adhesive)

Wall-mounted gel dispenser (Can be installed with screws or adhesive). A contemporary collection that meets all the needs of any space regardless of its dimensions. Besides the installation with screws, Rubik allows an adhesive fixation system that prevents drilling and guarantees high resistance (up to 5 kg. of static load).
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító8168420xx
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportRubik
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-01-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)179
  • Szélesség (mm)81
  • Mélység (mm)55
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
  • OmniClass szám23-31 25 00
  • OmniClass névToilet and Bath Specialties