Termékek közzététele
Rubik Toilet roll holder with cover (Can be installed with screws or adhesive)
Roca

Rubik Toilet roll holder with cover (Can be installed with screws or adhesive)

Toilet roll holder with cover (Can be installed with screws or adhesive). A contemporary collection that meets all the needs of any space regardless of its dimensions. Besides the installation with screws, Rubik allows an adhesive fixation system that prevents drilling and guarantees high resistance (up to 5 kg. of static load).
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító8168490xx
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportRubik
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-01-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)129
  • Szélesség (mm)107
  • Mélység (mm)125
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 leírásToilet roll holders
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
  • OmniClass szám23-31 25 00
  • OmniClass névToilet and Bath Specialties