Termékek közzététele
ACCESS PRO Folding armrest
Roca

ACCESS PRO Folding armrest

Folding armrest ACCESS collection is aimed at groups with reduced mobility who seek ergonomic, versatile and sophisticated solutions for the bathroom space. Quality, functionality and design at the service of wellness, comfort and convenience for all needs.
Specifikáció
  • Grab rail diameter (mm): 33 Finish: White Installation type: Wall-mounted Maximum weight supported (kg): 150
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító816964009
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportAccess
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-05-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)130
  • Szélesség (mm)450
  • Mélység (mm)110
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagVinyl
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_83
  • Uniclass 2015 leírásShower seats
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
  • OmniClass szám23-25 45 11 23 19
  • OmniClass névPhysically Challenged Shower Seats
  • CSI UniFormat II kódE20
  • CSI Uniformat II névFURNISHINGS
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
Hasonló termékek