Termékek közzététele
Tempo Towel rail
Tempo Towel rail
Tempo Towel rail
Tempo Towel rail
    Roca

    Tempo Towel rail

    Towel rail. A complete accessories collection with minimal design. Ideal for urban, elegant and modern bathroom spaces. Finishes are highlighted for having a long durability thanks to its great anti-corrosion properties and resistance. The wall-mounted accessories can be easily fixed with screws. An installation kit is included with the products.
    Specifikáció
    • Compatible with:
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító817029XX0
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportTempo
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-19
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)450
    • Mélység (mm)70
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 00
    • OmniClass névToilet and Bath Specialties