Termékek közzététele
Public Waste bin 80 liters
Roca

Public Waste bin 80 liters

Waste bin 80 liters. Designed to be used in highly transited areas such as hospitals, shopping centers, hotels or academic centers, Roca’s range of accessories for public spaces combines resistance, safety and functionality in a wide range of proposals. Specifically conceived for an intensive use, all products within the Public collection are manufactured with highly durable materials, designed to facilitate the work of maintenance and cleaning personnel.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító8174120xx
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportPublic
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-01-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)825
  • Szélesség (mm)310
  • Mélység (mm)360
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Szemétgyűjtők
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_07
  • Uniclass 2015 leírásBins and buckets
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
  • OmniClass szám23-21 17 11
  • OmniClass névInterior Waste Bins