Termékek közzététele
BAIA - Waste bin Greige + Shiny Greige cover
BAIA - Waste bin Greige + Shiny Greige cover
    Roca

    BAIA - Waste bin Greige + Shiny Greige cover

    4.9/5 csillag4.9(10 vélemény)
    Accute attention to detail is present in this rounded shape waste bin, perfectly matches the Baia collection aesthetic. The waste bin, which structure is made of a single piece of metal (no visible joints) with two elegant metal insertions in shinny finish. The mix of both metal finishes in brushed and shiny offer a uniqueness effect. The sleek swing cover offers a discreet look. The Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. It includes two insertions of shiny Greige offering a playful look of shades and brightness make an eye-catching piece. The Brushed steel finish adds a discreet, sophisticated feel in an elegant twist. It includes two insertions in Chrome adds a twist to a classic shade and is height of elegance in any space. The Greige and Brushed Steel finishes have been hand-crafted to enhance the besp
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító8175010xx
    • TermékcsaládBaia
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)268
    • Szélesség (mm)211
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Szemétgyűjtők
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • OmniClass szám23-31 25 00
    • OmniClass névToilet and Bath Specialties

    Hasonló termékek