Termékek közzététele
ONA Tray
ONA Tray
ONA Tray
ONA Tray
    Roca

    ONA Tray

    Tray 350 mm. Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
    Specifikáció
    • Compatible with: 327685..0 Wall-hung vitreous china basin 327686..0 Wall-hung vitreous china basin 327687..0 Wall-hung vitreous china basin 327688..0 Wall-hung vitreous china basin 327689..0 Wall-hung vitreous china basin
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító817670xx0
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportOna
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)29
    • Szélesség (mm)350
    • Mélység (mm)158
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagABS
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 00
    • OmniClass névToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II kódE2020
    • CSI Uniformat II névMovable Furnishings