Termékek közzététele
ONA Container
Roca

ONA Container

Container 150 mm. Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító817671xx0
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportOna
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-03-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)30
  • Szélesség (mm)151
  • Mélység (mm)75
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagABS
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass szám23-31 25 00
  • OmniClass névToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II kódE2020
  • CSI Uniformat II névMovable Furnishings