Termékek közzététele
Sonata Wall-mounted toilet brush holder (installation with screws or adhesive)
Sonata Wall-mounted toilet brush holder (installation with screws or adhesive)
    Roca

    Sonata Wall-mounted toilet brush holder (installation with screws or adhesive)

    Wall-mounted toilet brush holder (installation with screws or adhesive). Lines that play with delicacy and materials that provide a high degree of firmness interact in this contemporary collection.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító817734xx0
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-07-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)89
    • Szélesség (mm)80
    • Mélység (mm)383
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 leírásToilet brush holders
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 00
    • OmniClass névToilet and Bath Specialties