Termékek közzététele
CARMEN Unik (base unit with two drawers and basin)
CARMEN Unik (base unit with two drawers and basin)
    Roca

    CARMEN Unik (base unit with two drawers and basin)

    Unik (base unit with two drawers and basin)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító851369xxx
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportCarmen
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-11-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)875
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures
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
    Hasonló termékek