Termékek közzététele
BEYOND Unik (base unit with two drawers, one door and SURFEX® basin on the right)
Roca

BEYOND Unik (base unit with two drawers, one door and SURFEX® basin on the right)

Base unit for in countertop basin on the left
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító851392xxx
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportBeyond
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-03-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)525
  • Szélesség (mm)505
  • Mélység (mm)1200
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagChipboard
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 kód13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Unit Modules
  • OmniClass szám23-31 25 13
  • OmniClass névBathroom Cabinets
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
Hasonló termékek