Termékek közzététele
BEYOND Base unit for in countertop basin on the left
Roca

BEYOND Base unit for in countertop basin on the left

Base unit for in countertop basin on the left
1200mm
Colours and finishes: Gloss white and City oak

Specifikáció
  • Compatible With:
    3270B7..0 In countertop FINECERAMIC® basin

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító851410xxx
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportBeyond
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-03-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)525
  • Szélesség (mm)505
  • Mélység (mm)1200
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagChipboard
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 kód13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Unit Modules
  • OmniClass szám23-31 25 13
  • OmniClass névBathroom Cabinets
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
Hasonló termékek