Termékek közzététele
The Gap Unik (compact base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with two drawers and basin)
    Roca

    The Gap Unik (compact base unit with two drawers and basin)

    Unik (compact base unit with two drawers and basin). Designed by Antonio Bullo, this collection delivers both a compact and functional style. Its wide range enables one to optimise any bathroom space. Its modern and stylish lines make of it an intelligent choice.
    Specifikáció
    • Compatible with: A3270M0000 Wall-hung or vanity vitreous china basin. A816761001 Set of 2 furniture hooks. A816826339 Optional leg set (x2) A816826458 Optional leg set (x2)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító851497xxx
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportThe Gap
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)537
    • Szélesség (mm)805
    • Mélység (mm)380
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-21 19 15 33 13
    • OmniClass névResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
    Hasonló termékek