Termékek közzététele
THE GAP 605 Pack (base unit 2 drawers, basin and LED mirror)
THE GAP 605 Pack (base unit 2 drawers, basin and LED mirror)
THE GAP 605 Pack (base unit 2 drawers, basin and LED mirror)
THE GAP 605 Pack (base unit 2 drawers, basin and LED mirror)
THE GAP 605 Pack (base unit 2 drawers, basin and LED mirror)
THE GAP 605 Pack (base unit 2 drawers, basin and LED mirror)
THE GAP 605 Pack (base unit 2 drawers, basin and LED mirror)
    Roca

    THE GAP 605 Pack (base unit 2 drawers, basin and LED mirror)

    Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror) Colours and finishes: 402 City oak, 434 Nordic Ash, 447 Arctic grey, 153 Gloss Anthracite Grey & 806 Gloss white
    Specifikáció
    • Included: 851476... Unik (base unit with two drawers and basin) 812355000 Mirror with upper lighting Optional: 816826339 Optional leg set (x2) 816826458 Optional leg set (x2) 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító851509xxx
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportThe Gap
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-12-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)537
    • Szélesség (mm)460
    • Mélység (mm)605
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-21 19 15 33 13
    • OmniClass névResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings