Termékek közzététele
DOMI Pack 1000 left hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)
DOMI Pack 1000 left hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)
DOMI Pack 1000 left hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)
DOMI Pack 1000 left hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)
    Roca

    DOMI Pack 1000 left hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)

    Pack (base unit with two drawers, one door, left hand basin and LED mirror) Colours and finishes: 402 City oak, 434 Nordic Ash, 447 Arctic grey & 806 Gloss white
    Specifikáció
    • Included: 851547... Unik (base unit with two drawers, one door and left hand basin) 812357000 Mirror with upper lighting Optional: 816831485 Structure with towel rail 816830485 Structure without towel rail
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító851543xxx
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportDomi
    • Megjelenés dátuma2021-03-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)578
    • Szélesség (mm)461
    • Mélység (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-21 19 15 33 13
    • OmniClass névResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings