Termékek közzététele
ONA Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)
ONA Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)
ONA Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)
ONA Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)
ONA Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)
    Roca

    ONA Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)

    Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror). Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító851705xxx
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportOna
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-07
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)460
    • Mélység (mm)650
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Unit Modules
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings