Termékek közzététele
ONA Base unit for over countertop basin with one drawer
ONA Base unit for over countertop basin with one drawer
ONA Base unit for over countertop basin with one drawer
ONA Base unit for over countertop basin with one drawer
ONA Base unit for over countertop basin with one drawer
ONA Base unit for over countertop basin with one drawer
ONA Base unit for over countertop basin with one drawer
ONA Base unit for over countertop basin with one drawer
ONA Base unit for over countertop basin with one drawer
ONA Base unit for over countertop basin with one drawer
    Roca

    ONA Base unit for over countertop basin with one drawer

    Base unit for over countertop basin with one drawer. Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
    Specifikáció
    • Compatible with: 32768J..0 Over countertop vitreous china basin 32768C..0 Over countertop vitreous china basin
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító851726xxx
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportOna
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-07
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)460
    • Mélység (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Unit Modules
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
    Hasonló termékek