Termékek közzététele
Tenet Unik (base unit with three four and double bowl basin)
Tenet Unik (base unit with three four and double bowl basin)
Tenet Unik (base unit with three four and double bowl basin)
Tenet Unik (base unit with three four and double bowl basin)
Tenet Unik (base unit with three four and double bowl basin)
    Roca

    Tenet Unik (base unit with three four and double bowl basin)

    Unik (base unit with three four and double bowl basin). Practical and simple, Tenet meets each and every household’s storage need without forgoing design and capacity. Modern handles and five finishes are the defining traits of a furniture unit with two drawers and integrated basin.
    Specifikáció
    • Optional with: A816826339 Optional leg set (x2)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító851891xxx
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportTenet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-01-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)565
    • Szélesség (mm)453
    • Mélység (mm)1170
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-21 19 15 33 13
    • OmniClass névResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
    Hasonló termékek