Termékek közzététele
Victoria-N. Unik - base unit with three drawers, legs and basin
Victoria-N. Unik - base unit with three drawers, legs and basin
Victoria-N. Unik - base unit with three drawers, legs and basin
Victoria-N. Unik - base unit with three drawers, legs and basin
Victoria-N. Unik - base unit with three drawers, legs and basin
    Roca

    Victoria-N. Unik - base unit with three drawers, legs and basin

    Unik - base unit with three drawers, legs and basin. Simplicity and functionality are the highlights of this collection, which offers solutions for the bathroom space with an up-to-date design. Proposals perfectly adapted to every life style and that permit customizing the bath area with different compositions.
    Specifikáció
    • Optional with: A816761001 Set of 2 furniture hooks A816760001 Lateral towel rail for base unit A816827339 Optional leg set (x4) A816820409 Organizing box (100 x 208) A816819409 Organizing box (90 x 90 mm)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító852101XXX
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportVictoria-N
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-01-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)757
    • Szélesség (mm)460
    • Mélység (mm)705
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-21 19 15 33 13
    • OmniClass névResidential Bathroom Specialty Casework
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
    Hasonló termékek