Termékek közzététele
MINI Unik (base unit and basin)
MINI Unik (base unit and basin)
MINI Unik (base unit and basin)
MINI Unik (base unit and basin)
    Roca

    MINI Unik (base unit and basin)

    Unik (base unit and basin)
    Colours and finishes: Textured sand, Textured oak and Gloss white

    Specifikáció
    • Compatible with: 816761001 Set of 2 furniture hooks
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító855873xxx
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportMini
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-03-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)575
    • Szélesség (mm)250
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Unit Modules
    • OmniClass szám23-21 19 15 33 13
    • OmniClass névResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings