Termékek közzététele
PRISMA 900 Pack (base unit with one drawer, left hand basin and LED mirror)
Roca

PRISMA 900 Pack (base unit with one drawer, left hand basin and LED mirror)

Pack (base unit with one drawer, left hand basin and LED mirror)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító855930xxx
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportPrisma
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-01-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)424
  • Szélesség (mm)460
  • Mélység (mm)900
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagChipboard
  • Másodlagos anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 kód13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Unit Modules
  • OmniClass szám23-19 31 17 11
  • OmniClass névBathroom Units
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

Hasonló termékek