Termékek közzététele
EIDOS 800 Mirror cabinet with light and socket
Roca

EIDOS 800 Mirror cabinet with light and socket

Mirror cabinet with light and socket. Neutral finish to combine with any furniture collection.110° opening hinges with soft close. Naturlight: neutral light that provides a natural illumination similar to daylight. High-efficiency and low-consumption LED technology, integrated along the entire upper part. Eidos is a collection of mirrors with LED perimeter lighting providing an elegant and minimalist look for any bathroom space.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító857379472
  • TermékcsaládEidos
  • TermékcsoportMirror
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)700
  • Szélesség (mm)800
  • Mélység (mm)146
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagChipboard
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
  • IFC besorolásElektromos készülék
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 leírásBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
  • OmniClass szám23-21 37 13 15
  • OmniClass névMirrors
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings