Termékek közzététele
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
    Roca

    Delta Column unit with two doors

    Column unit with two doors.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító857635XXX
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportDelta
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1750
    • Szélesség (mm)400
    • Mélység (mm)300
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Unit Modules
    • OmniClass szám23-21 19 00
    • OmniClass névCasework
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings