Termékek közzététele
Berlin Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

Berlin Stainless steel single bowl kitchen sink

4.0/5 csillag4.0(6 vélemény)
Stainless steel single bowl kitchen sink. A collection of kitchen sinks with straight lines and soft angles, available with basins in two depths. Under-countertop installation to gain more design, hygiene and comfort.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító871701B00
  • TermékcsaládKitchen sinks
  • TermékcsoportBerlin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)155
  • Szélesség (mm)490
  • Mélység (mm)760
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 leírásKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures