Termékek közzététele
Glasgow Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer
Roca

Glasgow Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer

4.3/5 csillag4.3(8 vélemény)
Glasgow Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer. Stainless steel kitchen sinks collection characteristic for its different combinations of bowls, mixing big and small sizes, and its different drainer shapes.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító873101C01
  • TermékcsaládKitchen sinks
  • TermékcsoportGlasgow
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-04-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)180
  • Szélesség (mm)500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 leírásKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures