Termékek közzététele
Duplo One Duplo WC One Underwindow - Built-in structure with dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow
Roca

Duplo One Duplo WC One Underwindow - Built-in structure with dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow

Duplo WC One Underwindow - Built-in structure with dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow. The compact and versatile Duplo One concealed cisterns are an easy-to-install, space-saving solution for all types of bathrooms, available with a range of flush plates.
Specifikáció
  • Compatible with: A327741000 Wall-hung Fineceramic® basin
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító890072020
  • TermékcsaládIn-wall tanks
  • TermékcsoportIn-Wall
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-05-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)820
  • Szélesség (mm)525
  • Mélység (mm)180
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 leírásWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass szám23-31 19 19 19
  • OmniClass névWater Closet Tanks
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
Hasonló termékek