Termékek közzététele
IN-WALL SYSTEMS PL10 PRO DUAL (ONE) - Vandal-proof stainless steel dual flush operating plate
Roca

IN-WALL SYSTEMS PL10 PRO DUAL (ONE) - Vandal-proof stainless steel dual flush operating plate

PL10 PRO DUAL (ONE) - Vandal-proof stainless steel dual flush operating plate. Recommended for public spaces. Systems that combine efficiency and technology to deliver the best performance.
Specifikáció
  • Compatible with: 890077020 DUPLO WC ONE FREESTANDING - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890078020 DUPLO WC ONE SMART - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets 890070200 BASIC TANK ONE COMPACT - Naked Concealed Cistern 890070120 BASIC WC ONE COMPACT - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890070020 DUPLO WC ONE - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890073020 DUPLO WC ONE COMPACT - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet Optional: 890064000 Adaptation kit for operating plates
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító890189304
  • TermékcsaládIn-Wall
  • TermékcsoportInstallation systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)167
  • Szélesség (mm)257
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
  • IFC besorolásIndítószerkezet
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 leírásWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 névPanel Air Filters
  • OmniClass szám23-27 33 00
  • OmniClass névValve Actuators
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures