Termékek közzététele
VICTORIA L2-E 1100 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
VICTORIA L2-E 1100 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    VICTORIA L2-E 1100 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

    L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. To install between walls or with 1 side panel LF (L2-E + LF). Transparent glass and gloss silver profile. Compensation of 25 mm.
    Specifikáció
    • Compatible with: M187070.. LF - Side panel M187075.. LF - Side panel M187080.. LF - Side panel M187090.. LF - Side panel
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóM186110xx
    • TermékcsaládShower screens
    • TermékcsoportVictoria
    • Megjelenés dátuma2021-04-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1950
    • Szélesség (mm)1100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásFal
    • UNSPSC névBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC kód30181507
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 névShower Doors
    • OmniClass szám23-31 17 25
    • OmniClass névShower Screens
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

    Hasonló termékek