Termékek közzététele
TERRAN 2000x1400 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 2000x1400 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 2000x1400 Superslim STONEX® shower tray
    Roca

    TERRAN 2000x1400 Superslim STONEX® shower tray

    Superslim STONEX® shower tray. Antislip. Drain included. Colours and finishes: 20 Slate, 09 Off white, 10 White, 30 Cement, 40 Black & 50 Cream
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóP1017D057801xx0
    • TermékcsaládShower trays
    • TermékcsoportTerran
    • Megjelenés dátuma2021-03-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)31
    • Szélesség (mm)1400
    • Mélység (mm)2000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStonex
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 leírásShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 15
    • OmniClass névShower Enclosure Bases
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures