Termékek közzététele
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
    Roca

    Pyros Superslim STONEX® shower tray

    Superslim STONEX® shower tray. With an integrated drain of small dimensions and architectural character, Pyros maximizes the shower area and adds a touch of sophistication to the bathroom space. Its high drainage capacity and its progressive gradients, aids in the rapid evacuation of the water, preventing it from blocking up and eventually overflowing.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóP9016402BC01xx0
    • TermékcsaládShower trays
    • TermékcsoportPyros
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-01-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)30
    • Szélesség (mm)700
    • Mélység (mm)1600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStonex
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 leírásShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures
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
    Hasonló termékek