Termékek közzététele
Victoria Plus Corner front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels
Victoria Plus Corner front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels
    Roca

    Victoria Plus Corner front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels

    Corner front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels. With their slim profile, Victoria Plus shower enclosures fit perfectly in any bathroom. They offer versatile configurations with sliding doors and are available in polished silver or brushed matt black. The Maxiclean® treatment makes them easy to clean.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóM12F3207D001xNMN
    • TermékcsaládShower screens
    • TermékcsoportVictoria Plus
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-09-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2000
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 névShower Doors
    • OmniClass szám23-31 17 25
    • OmniClass névShower Screens