Termékek közzététele
Ura Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel
Ura Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel
    Roca

    Ura Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel

    Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. To create a corner entry enclosure 2L2, 2 units of L2 must be ordered. Sliding-doors shower screens collection with 6 mm. thick tempered glass and a practical handle that eases opening and closing the enclosure. Easy installation, with screws or adhesive.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóM20H3207D001xNMN
    • TermékcsaládShower screens
    • TermékcsoportUra
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-06-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2000
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 névShower Doors
    • OmniClass szám23-31 17 25
    • OmniClass névShower Screens