Termékek közzététele
Rockfon® Sonar® dB 46
Rockfon® Sonar® dB 46
Rockfon® Sonar® dB 46
Rockfon® Sonar® dB 46
Rockfon® Sonar® dB 46
Rockfon® Sonar® dB 46
Rockfon® Sonar® dB 46
    Rockfon

    Rockfon® Sonar® dB 46

    Rockfon® Sonar® dB products are the best in class when it comes to a combination of high sound absorption and high sound insulation

    Made from a stone wool core with a high-performance membrane on the back, which reduces the transmission of noise from room-to-room

    Easy to mix with our ‘regular’ acoustic tiles within the family ensuring the same look throughout the building.

    Rockfon® Sonar® dB offers an aesthetic white, micro-textured surface. Due to its highest class A sound absorption and highest reaction to fire class A1 it is the product of choice for demanding interiors.

    A full range of dimensions and edge options offers the  complete freedom of design

    Rockfon® Sonar® dB is easy to clean with a vacuum and damp cloth resulting in lower maintenance and cleaning costs

    Specifikáció
    • Lydisolering rum til rum Dn,f,w = 46
      Direkte lydisolering Rw = 25
      Reaktion på brand A2-s1,d0 (EN 13501-1)
      Lysrefleksion og lysdiffusion 85%
      Fugtmodstand og formstabilitet Op til 100 % RH. Ingen synlig nedbøjning i høj luftfugtighed.
      Rengøring Støvsugning, Fugtig klud.
      Desinficering: Modstår fortyndede opløsninger af ammoniak, klor og hydrogenperoxid.
      Hygiejne Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer.
      Miljø Fuldt ud genanvendelig stenuld.
      Indeklima Et udvalg af Rockfon produkter er blevet tildelt:
      • Den finske M1 emissionsklassificering af byggematerialer
      • Dansk Indeklimamærkning for produkter med lav VOC emission
      Termisk isolering Varmeledningsevne (λD): 40 mW/mK

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórockfon-sonar-db-46
    • TermékcsaládSuspended Ceilings
    • TermékcsoportSonar
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2021-01-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKőgyapot
    • Tervezés helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet
    • IFC besorolásMennyezet
    • UNSPSC névAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC kód30161601
    • Uniclass 2015 kódSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 leírásDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAcoustical Ceilings
    • OmniClass szám23-15 13 21
    • OmniClass névCeiling Panels