Termékek közzététele
Rockfon Sonar dB 46
Rockfon Sonar dB 46
Rockfon Sonar dB 46
    Rockfon
    Archivált

    Rockfon Sonar dB 46

    Combines enhanced room-to-room sound insulation as well as a high level of sound absorption (Class A) in areas where privacy and acoustical comfort is important Made from a 50mm dual layer stone wool core with a high performance membrane sandwich construction which reduces the transmission of noise from room-to-roomWide range of dimensions in concealed, semi-concealed and visible grid optionsLight weight sound insulating tile, easy to install and clean with a vacuum or damp cloth
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóuk-rockfon-Sonar-dB-46
    • TermékcsaládModular ceiling
    • TermékcsoportSonar dB46
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-08-10
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)50
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKőgyapot
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet
    • IFC besorolásMennyezet
    • ETIM-kódEG000041
    • ETIM-névConsumer electronics
    • UNSPSC névCeiling panels
    • UNSPSC kód30161602
    • Uniclass 2015 kódSs_30_25_22_90
    • Uniclass 2015 leírásUnit/ modular suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAcoustical Ceilings
    • OmniClass szám23-15 13 21
    • OmniClass névCeiling Panels