Termékek közzététele
Rohl A1676LPWSAPC-2 Kitchen Faucet
Rohl

Rohl A1676LPWSAPC-2 Kitchen Faucet

  • Ceramic disc control cartridges.
  • 11 29/64" high C-spout.
  • 8" spout reach.
  • Swivel spout.
  • 1/2" female NPSM flexible supplies, 1. 5 GPM.

As Featured on Amazon.com

Specifikáció
  • Technical Details

    Part Number: A1676LPWSAPC-2
    Item Weight: 4 pounds
    Product Dimensions: 11 x 17.2 x 4.8 inches
    Style: Traditional
    Finish: Polished Chrome
    Material: Brass
    Installation Method: Deck Mounted
    Item Package Quantity: 1
    Number Of Holes: 1
    Number of Handles: 2

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRohl-A1676LPWSAPC-2-Kitchen-Faucet
  • TermékcsaládFaucet
  • TermékcsoportKitchen
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-02-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets