The Clearsorber® Panel is a patent-pending micro-slotted, acrylic resin panel acoustic system designed to absorb sound in the mid-range (human speech) frequencies. It can also be configured to achieve sound absorption in low and high-frequency ranges. As a 100% fiber-free product, it can address high humidity and wet environments without the concern over air quality. The Clearsorber® Panel combines high transparency for clear viewing or natural daylighting with acoustic performance. Translucent options can provide privacy or enhance lighting effects; second surface high-definition digital printing can provide photo-quality imagery.
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |