Termékek közzététele
Modex™ LF Sound Absorption Panel

Modex™ LF Sound Absorption Panel

The ModexTM LF is designed to target the mid and upper bass frequencies utilizing an internally damped resonant panel, efficiently attenuating frequencies in the octave between 80 and 160Hz, considered the mid-range of the bass frequency range. This frequency range is often responsible for the bass buildup that we are most sensitive to in mid-size auditoriums and band rooms, reducing musical clarity and intelligibility.

Features

  • 80 – 160 Hz dedicated bass absorption
  • Low Profile
  • Durable wood construction
  • Wall or Ceiling mounting
Specifikáció
  • Finish - Wrapped with RPG reviewed industry standard and custom fabrics. Fabrics with acoustical performance data are preferred.

    Product Material Composition - Fabric

    Product Acoustic Function - Low Frequency/Bass Mgt.

    Product Core Fire Rating - All Class A Components

    Weight PSF - 2.00

    Installation - The ModexTM LF can be easily and quickly hung on any wall or ceiling surface using the RPG-provided wall cleat.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómodex-lf
  • TermékcsaládArchitectural Acoustics
  • TermékcsoportLow Frequency/Bass Mgt.
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-01-31
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTextil
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • ETIM-kódEG017960
  • ETIM-névFurniture
  • Uniclass 2015 kódSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 leírásAcoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 84 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAcoustic Room Components
  • OmniClass szám23-15 13 19 35
  • OmniClass névAcoustical Wall Treatment