Termékek közzététele
Modex™ Module Sound Absorption Panel

Modex™ Module Sound Absorption Panel

The ModexTM Module Panel is a low-frequency membrane sound absorber designed to fine-tune the modal distribution in a small room such as a studio control, music/dedicated listening room or home theater. The panels have a unique membrane system that converts the high sound pressure fluctuations typically found where room surfaces meet into selective absorption in the modal frequency range. The tuning frequencies available for ModexTM Module Panel are 40, 50, 63, 80, 100 and 125Hz. The units are designed to cover about 1/3 octave above and below the tuning frequency.

    Features

    • Pressure zone membrane absorber.
    • Wall and Ceiling mounting.
    • High bass absorption efficiency.
    • Modular.
    • 40, 50, 63, 80,100 and 125Hz models available.
    Specifikáció
    • Finish - Wrapped with RPG reviewed industry standard and custom fabrics. Fabrics with acoustical performance data are preferred.

      Product Material Composition - Fabric

      Product Acoustic Function - Low Frequency/Bass Mgt.

      Product Core Fire Rating - All Class A Components

      Weight PSF - 5.00

      Installation - The ModexTM Module Panel can quickly and easily mounted to any wall or ceiling surface by fastening through the integral side flanges.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómodex-module
    • TermékcsaládArchitectural Acoustics
    • TermékcsoportLow Frequency/Bass Mgt.
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-01-31
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 leírásAcoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 84 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAcoustic Room Components
    • OmniClass szám23-15 13 19 35
    • OmniClass névAcoustical Wall Treatment