Termékek közzététele
Modsorbor™ Sound Absorption Panel

Modsorbor™ Sound Absorption Panel

The Modsorbor™ Panel consists of a high performance low frequency tuned acoustical core with hardened square or shaped edges and wrapped in an acoustical fabric. The Modsorbor™ Panel offers durability and focused low frequency absorption without affecting other frequencies, yielding an NRC as low as 0.30.

Features

  • Cost-effective solution for efficient sound absorption, control and excess reverberation.
  • Available in custom sizes up to 4′ W x 10′ L and 1”,2”, 3” or 4” T.
  • Select from industry standard and custom fabrics, fabrics with proof of performance acoustical data preferred.
  • Hardened edge termination options include square, miter, radius and bevel.
  • Lightweight and easy to install with RPG’s Impalit™ clip.
  • All components Class A Fire Rated.
Specifikáció
  • Finish - Wrapped with RPG reviewed industry standard and custom fabrics. Fabrics with acoustical performance data are preferred.

    Product Material Composition - Fabric

    Product Acoustic Function - Low Frequency/Bass Mgt.

    Product Core Fire Rating - All Class A Components

    Weight PSF - 1.00

    Installation - Modsorbor™ Panels can be easily and quickly hung on any wall surface using RPG’s Impalit clip. For ceiling applications, the panels can be either direct mounted with Z-bar attachments or suspended using a cloud anchor kit. Panels can also be configured to install in a standard T-bar grid.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómodsorbor
  • TermékcsaládArchitectural Acoustics
  • TermékcsoportLow Frequency/Bass Mgt.
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-01-31
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTextil
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • ETIM-kódEG017960
  • ETIM-névFurniture
  • Uniclass 2015 kódSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 leírásAcoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 84 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAcoustic Room Components
  • OmniClass szám23-15 13 19 35
  • OmniClass névAcoustical Wall Treatment