Termékek közzététele
ABD Automatic Balancing Damper
ABD Automatic Balancing Damper
    Ruskin

    ABD Automatic Balancing Damper

    Ruskin model ABD offers HVAC design engineers an automatic balancing damper which provides:

    • Energy savings to building owner
    • Constant maintained airflow volume 
    • Good indoor air quality
    • Anti-microbial agent prohibiting bacteria or mold growth
    • Easy installation; requires no tool for adjustment
    Specifikáció
    • Ruskin Model ABD provides pressure independent automatic airflow regulation for supply or exhaust ventilation systems in any residential or commercial building. Use in any HVAC application, with a static pressure between 0.2" and 2.0" w.g. Facilitates controlled volume of make-up or exhaust air in highrise applications.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóABD
    • TermékcsaládDampers for Air Ductwork
    • TermékcsoportAutomatic Balancing Dampers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-07-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
    • IFC besorolásHangfogó
    • UNSPSC névVentilation dampers
    • UNSPSC kód40101504
    • Uniclass 2015 kódPr_65_65_24
    • Uniclass 2015 leírásDuct dampers
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 51 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 névVent Dampers
    • OmniClass szám23-33 29 00
    • OmniClass névHVAC Dampers