Termékek közzététele
ABD-SEA Automatic Balancing Damper with Exhaust - Supply Grille
ABD-SEA Automatic Balancing Damper with Exhaust - Supply Grille
    Ruskin

    ABD-SEA Automatic Balancing Damper with Exhaust - Supply Grille

    Ruskin Model ABD-SEA maintains a constant airflow volume in HVAC applications. ABD-SEA conserves energy and eliminates stack effect.  Perfect for balancing supply ducts or controlling exhaust and supply ventilation requirements.

    • Field adjustable, easy installation
    • Quick-Connect Adapter Ring
    • RuskipreneTM “T” seal
    • Anti-microbial, prevents mold and bacteria
    • Bi-directional design
    • Reduces energy cost
    • Mitigates stack effect
    Specifikáció
    • Ruskin Model ABD-SEA provides precise and automatic airflow regulation for supply or exhaust ventilation systems in any residential or commercial building. Use in any HVAC application, with a static pressure between 0.2 and 2.0 inches w.c. Facilitates controlled volume of make-up or exhaust air in highrise applications. The ABDSEA is factory supplied with a 6" (152) 24 gauge plenum/enclosure box and an aluminum supply or return grille.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóABD-SEA
    • TermékcsaládDampers for Air Ductwork
    • TermékcsoportAir Measuring Products
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-07-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
    • IFC besorolásHangfogó
    • UNSPSC névVentilation dampers
    • UNSPSC kód40101504
    • Uniclass 2015 kódPr_65_65_24
    • Uniclass 2015 leírásDuct dampers
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 51 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 névVent Dampers
    • OmniClass szám23-33 29 00
    • OmniClass névHVAC Dampers