Termékek közzététele
Ruskin BTR92 Heavy Duty Round Bubble Tight Damper
Ruskin

Ruskin BTR92 Heavy Duty Round Bubble Tight Damper

The BTR92 Bubbletight Damper is designed for applications where extreme shut off capabilities are required.

Features of this damper include:
• Individual testing and documentation in conformance to ASTM Standard 500-D-98; Section 8.2.3.2
• Optional qualification for use in Nuclear applications in accordance with ASME AG-1
• Standard HRS construction with Stainless Steel Option
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítórd-00299-004
  • TermékcsaládDampers for Air Ductwork
  • TermékcsoportIndustrial Control Dampers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2009-09-09
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek