Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
ruskin/products/4fda0b3a-1119-4d33-a2e7-a3dc11836176
Kezdőlap
Kategóriák
HVAC
Szellőzőrendszerek
Ruskin CD30VG1 Industrial Control Damper
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Ruskin
Követés
Ruskin CD30VG1 Industrial Control Damper
The CD30VG1 Industrial control damper has a 3" frame and v-groove style blades. It features:
• Ideal suitability for airflow modulation and shutoff in industrial applications.
• Heavy duty galvanized steel construction.
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
rd-00299-011
Termékcsalád
Dampers for Air Ductwork
Termékcsoport
Industrial Control Dampers
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2009-09-09
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.ruskin.com/catalog/?id=12981
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
HVAC - Szellőzőrendszerek
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
METALAIRE
Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1
4.0
(
12
)
Letöltés
Price Industries
SCD - Square Cone Diffuser
5.0
(
5
)
Letöltés
METALAIRE
Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000
3.3
(
9
)
Letöltés
Tradesman Manufacturing
Wall Cap
Letöltés
METALAIRE
Linear Slot Diffuser - Drop Face - Model 6600 Series
4.3
(
15
)
Letöltés
METALAIRE
Concentric Supply/Return Louvered Face Cube Core - Model 5500 DAF-CC5
Letöltés