Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
ruskin/products/8489c375-97f2-4b54-a37a-adb3d33f9e20
Kezdőlap
Kategóriák
HVAC
Szellőzőrendszerek
Manual Balancing Damper MD35
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Ruskin
Követés
Manual Balancing Damper MD35
The MD35 Manual Balancing Damper has a 5" frame. It features:
Non-stick, non-corrosive bearings that assure long damper life and ease of operation.
Shake-proof, low maintenance linkage.
Frame design that interlocks without bolts, screws or rivets and has internally braced corners to reduce racking.
Galvanized steel construction
.
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
rd-00317-014
Termékcsalád
Dampers for Air Ductwork
Termékcsoport
Commercial Control Dampers
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2009-09-09
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.ruskin.com/catalog/?id=12464
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
HVAC - Szellőzőrendszerek
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
METALAIRE
Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1
4.0
(
12
)
Letöltés
Price Industries
SCD - Square Cone Diffuser
5.0
(
5
)
Letöltés
METALAIRE
Linear Slot Diffuser - Drop Face - Model 6600 Series
4.3
(
15
)
Letöltés
METALAIRE
Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000
3.3
(
9
)
Letöltés
Price Industries
SDS - Linear Slot Diffuser
4.6
(
5
)
Letöltés
Tradesman Manufacturing
Wall Cap
Letöltés