Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
ruskin/products/2716e1d9-60f5-49f1-8ba0-acf9cda9e6c1
Kezdőlap
Kategóriák
HVAC
Szellőzőrendszerek
MD25 Manual Balancing Damper
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Ruskin
Követés
MD25 Manual Balancing Damper
The MD25 Manual Balancing Damper has a 3" frame. It features:
Easy installation
Becomes part of the ductwork
Galvanized steel construction
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
The MD25 Manual Balancing Damper has a 3" frame. It features:
Easy installation
Becomes part of the ductwork
Galvanized steel construction
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
rd-00317-086
Termékcsalád
Dampers for Air Ductwork
Termékcsoport
Commercial Control Dampers
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2009-09-09
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.ruskin.com/model/md25
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
HVAC - Szellőzőrendszerek
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
METALAIRE
Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1
4.0
(
12
)
Letöltés
Price Industries
SCD - Square Cone Diffuser
5.0
(
5
)
Letöltés
METALAIRE
Linear Slot Diffuser - Drop Face - Model 6600 Series
4.3
(
15
)
Letöltés
METALAIRE
Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000
3.3
(
9
)
Letöltés
Price Industries
SDS - Linear Slot Diffuser
4.6
(
5
)
Letöltés
Tradesman Manufacturing
Wall Cap
Letöltés