Termékek közzététele
DIBD2-D UL Classified 1 1/2 hr Dynamic, Integral Sleeve/Access Door
Ruskin

DIBD2-D UL Classified 1 1/2 hr Dynamic, Integral Sleeve/Access Door

The IBD2-D is a UL555 Classified, 1 1/2 hour rated, static fire damper and the (D)IBD2-D is a UL Classified, 1 1/2 hour rated, dynamic fire damper.  They both feature:
  • An integral sleeve to ensure appropriate sleeve installation and allow delivery direct to the job site.
  • An access door factory installed in the damper sleeve.
  • A FAST Retaining Angle supplied with the damper to complete the installation
.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítórd-00317-126
  • TermékcsaládFire Dampers
  • TermékcsoportFire Dampers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2009-09-09
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem