Termékek közzététele
BD2A2 Commercial Backdraft Damper
Ruskin

BD2A2 Commercial Backdraft Damper

The BD2A1 Backdraft damper offers backdraft protection in light to medium duty applications that demand less than 12 cfm per square foot of leakage at 1/2" w.g. It features:
  • A non-metallic blade to blade seal which provides quiet operation during the highest spot velocities.
  • Corrosion resistant aluminum construction.
  • Blades that overlap the frame for optimal weather protection
.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítórd-00317-149
  • TermékcsaládDampers for Air Ductwork
  • TermékcsoportBackdraft and Pressure Relief Dampers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2009-09-09
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek