Termékek közzététele
BDR2 Commercial Backdraft Damper
Ruskin

BDR2 Commercial Backdraft Damper

4.4/5 csillag4.4(8 vélemény)

The BDR2 round backdraft damper was developed in response to industry requirements for a round backdraft damper. It features:

  • Low leakage.
  • Easy to install in round spiral ductwork.
  • Specially designed blades with closing spring insuring a tight seal.
  • Minimized back flow through the damper.
  • Ruskin's exclusive blade hinge design with no frame penetrations to allow air leakage out of the duct.
  • Integral rolled blade stop
Specifikáció
  • The BDR2 round backdraft damper was developed in response to industry requirements for a round backdraft damper. It features:

    • Low leakage.
    • Easy to install in round spiral ductwork.
    • Specially designed blades with closing spring insuring a tight seal.
    • Minimized back flow through the damper.
    • Ruskin's exclusive blade hinge design with no frame penetrations to allow air leakage out of the duct.
    • Integral rolled blade stop.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítórd-00317-151
  • TermékcsaládDampers for Air Ductwork
  • TermékcsoportBackdraft and Pressure Relief Dampers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2009-09-09
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok